Branche standard

실린더 블록용 핸들링 시스템

도전과제
  • 상이한 실린더 보어 간격
  • 파지력 안전 장치가 있는 강제 결합 그리퍼
  • 위치 설정 핀에 적재 및 하역 시 장력 방지
해결책

다양한 타입의 3실린더 크랭크 하우징이 있는 머시닝 센터 적재 및 하역. 실린더 보어의 다양한 실치수에 맞출 수 있도록 단일 그리퍼의 축 간격이 공압으로 변경됩니다. 그리퍼에서 공작물을 정렬하기 위해 평행 그리퍼와 센트릭 그리퍼의 조합이 사용됩니다. 장치의 적재 및 하역 시 레벨의 부정확한 위치는 내장된 공압식 센터링 가능 2축 보정 모듈 에 의해 보정됩니다. 부품 유무 감지는 타입이 다양하므로 비접촉식, 스트로크 독립형 센서를 통해 실현되었습니다.

  • 공압식 실치수 조정
  • XY 표준 보정
  • 경화 그리퍼 핀을 통한 마찰값 상승(원자재 적재에만 적합)
하이라이트 및 기술 데이터
  • IP64
  • 공압식
  • 내부 그립
  • 스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
동력 종류PNEU
최대 파지력4600 [N]
그리핑 컨셉KRAFT
그리핑 스프링FED
최대 스트로크26 [mm]
IP 등급IP64
시스템 중량65 [kg]
최대 공작물 중량63 [kg]
최대 공작물 온도40 [°C]

문의하십시오

개인 데이터
메시지