Branche standard

가방 취급 시스템

도전과제
  • 동기식 턱 움직임
  • 사이클 시간
  • 내용물의 모양과 크기가 다양한 제품
  • 다양한 백 변형
  • 높은 공정 유연성
  • 공작물 보호
  • 먼지가 많은 환경
해결책
  • 기어 휠/기어 랙을 통해 동기화된 드라이브
  • 빠른 사이클 타임을 위한 대형 구동 실린더
  • 높은 유연성을 위한 조정 가능한 죠 및 스트로크
  • 다양한 죠 형상 및 재질
  • 모듈식 설계를 통한 기능 확장
  • 압력 안전 장치를 통한 일시적인 힘 유지
  • 덮개가 있는 메커니즘 및 방진 구성품
하이라이트 및 기술 데이터
  • IP54
  • 공압식
  • 외부 그립
기술 데이터
동력 종류PNEU
그리핑 컨셉FORM
그리핑 스프링DRUCKSICHER
최대 스트로크90 ["]
최대 스트로크200 [mm]
IP 등급IP54
시스템 중량45 [kg]

문의하십시오

개인 데이터
메시지