Branche standard

림 핸들링 시스템

도전과제
  • 14" - 24"의 다양한 부품 종류
  • 분말 코팅 림/미가공
  • 풋다운 시 높이 차이 보상
  • 공작물 고정
  • 사이클 시간
해결책

Zimmer Group에서 승용차 림 핸들링용으로 개발한 표준 솔루션은 모든 제조 공정 전반에 걸쳐 셋업 시간을 없애거나 최소화하여 일반적인 다양한 크기의 림을 핸들링하도록 설계되었습니다. 기계 가공이나 표면 처리에서 이 시스템은 단일, 이중 또는 다중 그리핑 시스템으로 유연하게 구성할 수 있습니다.

  • 최대 220 mm스트로크/조의 롱 스트로크 그리퍼
  • 회전 절단 디스크
  • Z 방향 축 보정
  • 클램핑 엘리먼트를 통한 위치 유지
  • 사이클 시간 최적화를 위해 활성화된 스트로크 제한
하이라이트 및 기술 데이터
  • IP54
  • 공압식
  • 외부 그립
기술 데이터
동력 종류PNEU
최대 파지력3540 [N]
그리핑 컨셉KRAFT
그리핑 스프링KLE
최대 스트로크440 [mm]
IP 등급IP54
시스템 중량60 [kg]
최대 공작물 중량30 [kg]
최대 공작물 온도40 [°C]

문의하십시오

개인 데이터
메시지