Branche standard
철도 차륜용 핸들링 시스템
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114183__SALL__AIN__V1_2e040eeb5e.png)
도전과제
- 높은 공작물 중량
- 높은 선회 조 토크
- 갠트리의 하중 제한
- 조 또는 그리퍼 교체 없이 브레이크 디스크 및 철도 차륜 그리핑
- 공작물 고정
해결책
다양한 타입의 철도 차륜 및 브레이크 디스크가 있는 머시닝 센터 적재 및 하역. 부품 구조에 따라 휠은 2단 조 세트로 그리핑됩니다. 그리핑 시스템 위의 서보 전동식 선회 축 및 그리퍼 조에 내장된 서보 선회 축을 통해 그리퍼에서 공작물의 방향을 단계 없이 전환할 수 있습니다. 공작물은 스핀들의 자동 잠금 기능을 통해 그리퍼에 고정됩니다.
- 500Nm 출력의 A축
- C축
- 중량 최적화 디자인
- 각 부품 구조에 따른 2단계 조 세트
- 그리퍼 모듈의 자동 잠금 스레드 스핀들
하이라이트 및 기술 데이터
- 기계식 자동 정지
- 파지력 조절 가능
- AC 서보 모터 구동
- 외부 그립
기술 데이터
동력 종류 | 전기식 |
그리핑 컨셉 | FORM |
그리핑 스프링 | 자동 정지 |
최대 스트로크 | 700 [mm] |
시스템 중량 | 550 [kg] |
최대 공작물 중량 | 800 [kg] |
최대 공작물 온도 | 40 [°C] |