가구 산업을 위한 바닥 드릴링 장비

도전과제

컴팩트한 디자인으로 부품 취급과 부품 가공을 모두 실현할 수 있는 머시닝 셀. 주방 산업을 위한 캐비닛 선반을 가공합니다. 또한 전자동 캐비닛 다리가 시스템에서 조립됩니다.

해결책

다기능 유닛이 장착된 로봇과 부품 센터링 및 정렬 기능이 있는 다기능 앤빌을 사용한 솔루션



배치 사이즈 1의 선반 가공을 위한 생산 라인

  • 건설 바닥의 로봇 보조 가공을 위한 매우 유연한 배치 사이즈 1 생산 라인
  • 프로젝트별 다기능 헤드를 사용하여 드릴링 가공 및 피팅 배치의 통합
  • 고객의 생산 제어 시스템에 직접 통합
  • 기존 생산 환경의 확장으로 2차선 수직 공작물 이송을 통한 시스템 공간 요구 사항 최소화
  • 산업용 로봇 사용으로 높은 가용성 및 손쉬운 유지보수



기술 데이터

  • 200mm x 200mm에서 최대 1200mm x 368mm 크기의 적층 칩 보드 및 MDF 패널 가공
  • 최대 2-3 부품/분 생산량

문의하십시오

개인 데이터
메시지