태양광 전지용 그리퍼
도전과제
매우 민감한 태양광 전지 취급 시에는 진공 기술에 대한 요건이 까다롭습니다. 태양광 전지 고정 시, 태양광 전지는 매우 얇고 부서지기 쉬우므로 진공 흡착기가 공작물에 힘을 거의 가하면 안 됩니다.
해결책
솔루션은 태양광 전지를 부드럽게 픽업하기 위한 고정밀 가이드가 있는 특수 석션 플런저에 기반합니다. 연마된 가이드가 표면에 닿았을 때 진공 흡착기를 뒤로 살짝 미끄러지게 하여 안전하게 사용할 수 있습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- IP40
- 공압식
- 외부 그립
기술 데이터
동력 종류 | VAC |
최대 파지력 | 45 [N] |
그리핑 컨셉 | KRAFT |
그리핑 스프링 | DRUCKSICHER |
IP 등급 | IP40 |
시스템 중량 | 0.5 [kg] |
최대 공작물 중량 | 0.5 [kg] |
최대 공작물 온도 | 110 [°C] |
내장 표준 구성 요소