콘크리트 블록용 그리퍼
![](/fileadmin/_processed_/9/f/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6897-A__SALL__AIN__V1_5ffeddba0b.png)
도전과제
러시아의 벽돌과 연석 생산 시에는 벽돌과 연석을 컨베이어 벨트에서 꺼낸 후 팔레트에 스태킹해야 했습니다. 이때는 설비의 주변 조건이 매우 열악했습니다(심각한 오염, 거친 매체).
해결책
솔루션은 먼지 덮개(IP67)가 추가된 Zimmer Group의 표준 GP430 그리퍼로 구성되었습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- IP64
- 공압식
- 내부 그립
- 스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
동력 종류 | PNEU |
최대 파지력 | 6600 [N] |
그리핑 컨셉 | KRAFT |
그리핑 스프링 | FED |
최대 스트로크 | 60 [mm] |
IP 등급 | IP64 |
시스템 중량 | 25 [kg] |
최대 공작물 중량 | 30 [kg] |
최대 공작물 온도 | 80 [°C] |
내장 표준 구성 요소