웨이브용 그리퍼

도전과제

유럽 최대 차고 문 제조업체의 차고 문 생산 시에는 MAG 용접 설비의 금속축을 전달해야 했습니다. 주변 조건이 열악하고 사이클 시간이 빨랐습니다.

해결책

솔루션은 다양한 금속축 유형에 사용 가능한 3중 그리퍼였습니다. 그리퍼는 전면과 세로면으로 그리핑할 수 있습니다. 견고한 표준 그리퍼를 사용하면 공정 안정성이 향상되고 수명이 길어집니다.

하이라이트 및 기술 데이터
  • IP40
  • 공압식
  • 외부 그립
기술 데이터
동력 종류PNEU
최대 파지력750 [N]
그리핑 컨셉KRAFT
그리핑 스프링DRUCKSICHER
최대 스트로크12 [mm]
IP 등급IP40
시스템 중량5 [kg]
최대 공작물 중량0.3 [kg]
최대 공작물 온도80 [°C]

문의하십시오

개인 데이터
메시지