엔진 블록용 그리퍼
![](/fileadmin/_processed_/e/9/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP4893-A__SALL__AIN__V1_2c71e93b2f.png)
도전과제
공작 기계 연결 시 공작물을 다양하게 클램핑해야 했습니다. 이를 위해 그리퍼에서 공작물을 회전(재배치)해야 했습니다. 이 작업에서는 무게 450kg과 큰 회전 직경을 갖은 공작물이 관건이었습니다.
해결책
선형 가이드 베이스의 견고한 기본 구동장치가 있는 그리퍼가 개발되었습니다. 부품 회전을 위해 서보 모터로 작동하는 긴 특수 선회 조가 개발되었습니다. 또한 내려 놓거나 가져올 때 부정확한 위치를 보정하기 위해 XY 보정 모듈이 그리퍼에 장착되었습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- IP40
- 공압식
- AC 서보 모터 구동
기술 데이터
동력 종류 | PNEUELE |
최대 파지력 | 7000 [N] |
그리핑 컨셉 | FORM |
그리핑 스프링 | KLE |
최대 스트로크 | 480 [mm] |
IP 등급 | IP40 |
시스템 중량 | 500 [kg] |
최대 공작물 중량 | 400 [kg] |
최대 공작물 온도 | 80 [°C] |