스레드 슬리브용 그리퍼

도전과제

고객이 터닝 머신용 더블 그리퍼를 요청했습니다. 이것의 용도는 크기와 하중이 작은 로봇만 사용할 수 있었기 때문에 그리퍼 설계 시 특히 무게에 유의해야 했습니다.

해결책

기계 적재용으로 Zimmer Group의 표준 구성 부품 100%로 이루어진 가볍고 견고한 더블 그리퍼가 설계되었습니다.

하이라이트 및 기술 데이터
  • IP40
  • 공압식
  • 내부 그립
  • 스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
동력 종류PNEU
최대 파지력700 [N]
그리핑 컨셉KRAFT
그리핑 스프링FED
최대 스트로크8 [mm]
IP 등급IP40
시스템 중량3 [kg]
최대 공작물 중량0.2 [kg]
최대 공작물 온도80 [°C]

문의하십시오

개인 데이터
메시지