고정 축용 그리퍼
![](/fileadmin/_processed_/b/a/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6635-02-A__SALL__AIN__V1_c7bbef62b2.png)
도전과제
화물차 부품 생산 시 무게 120kg, 온도 1,200°C의 부품(고정축)을 단조판에서 꺼내야 했습니다.
해결책
솔루션으로 자동 잠금 기능이 있는 동기화된 서보 그리퍼가 개발되었습니다. 조 재료는 내열 온도가 높으며 그리퍼 조에는 물 냉각 장치가 통합되었습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- IP40
- 내열성
- 파지력 조절 가능
- AC 서보 모터 구동
- 외부 그립
기술 데이터
동력 종류 | 전기식 |
최대 파지력 | 8000 [N] |
그리핑 컨셉 | FORM |
그리핑 스프링 | FED |
최대 스트로크 | 100 [mm] |
IP 등급 | IP40 |
시스템 중량 | 320 [kg] |
최대 공작물 중량 | 120 [kg] |
최대 공작물 온도 | 1400 [°C] |