CSTE00368

Anschlussleitung
Serie CSTE
Ausstattung/Optionen
UL-Zulassung
Technische Daten
| Anschlussart | Eindringtechnik |
| Anschlussgewinde | M12 |
| Anzahl Kontakte | 5 |
| Ausführung | Gerade |
| Bauart | Anschlussleitung |
| Bemessungsspannung | 125 [V] |
| Biegeradius bei fester Verlegung min. | 5xØ |
| Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min. | 10xØ |
| Gewicht | 0.45 [kg] |
| Kabel-Ø | 5.2 [mm] |
| Kabellänge | 10 [m] |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 4 [A] |
| Werkstoff Dichtung | FKM |
| Werkstoff Griffkörper | TPU |
| Werkstoff Kabelmantel | PVC |
| Werkstoff Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt |
| Zulassungen | UL / CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen