Klemmelement
Serie MCP
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Baugröße: MCP07 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Montagerichtung | |
---|---|---|---|---|
MCP0701A | 110 [N] | 6 [bar] | von oben | |
Baugröße: MCP09 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Montagerichtung | |
MCP0901A | 130 [N] | 6 [bar] | von oben | |
MCP0901H | 130 [N] | 6 [bar] | von oben | |
MCP0912D | 130 [N] | 6 [bar] | von oben | |
MCP0914L | 130 [N] | 6 [bar] | von oben | |
MCP0900MW | 130 [N] | 6 [bar] | von oben | |
Baugröße: MCP12 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Montagerichtung | |
MCP1201A | 280 [N] | 6 [bar] | von oben | |
MCP1201M | 280 [N] | 6 [bar] | von oben | |
MCP1202F | 280 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
MCP1205A | 280 [N] | 6 [bar] | von oben | |
MCP1214L | 280 [N] | 6 [bar] | von oben | |
MCP1217C | 280 [N] | 6 [bar] | von oben | |
MCP1200MW | 280 [N] | 6 [bar] | von oben | |
Baugröße: MCP15 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Montagerichtung | |
MCP1501H | 320 [N] | 6 [bar] | von oben | |
MCP1501HW | 280 [N] | 6 [bar] | von oben | |
MCP1501M | 320 [N] | 6 [bar] | von oben | |
MCP1502F | 320 [N] | 6 [bar] | von oben | |
MCP1504A | 320 [N] | 6 [bar] | von oben | |
MCP1505A | 320 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
MCP1505E | 280 [N] | 6 [bar] | von vorne | |
MCP1514L | 320 [N] | 6 [bar] | von oben | |
MCP1503MW | 280 [N] | 6 [bar] | von oben | |
MCP1500MW | 280 [N] | 6 [bar] | von oben | |
Baugröße: MCP20 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Montagerichtung | |
MCP2001A | 550 [N] | 6 [bar] | von oben | |
MCP2005A | 550 [N] | 6 [bar] | von oben | |
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Montagerichtung | |
MCP auf Anfrage | ||||
Baugröße: MCP25 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Montagerichtung | |
MCP2501H | 550 [N] | 6 [bar] | von oben | |
Baugröße: MCP17 | ||||
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Montagerichtung | |
MCP1701B | 280 [N] | 6 [bar] | von oben |
- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung