MCP1200MW
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_BIL_SER_MCP__SALL__AIN__V2_1e774b687b.png)
Klemmelement
Serie MCP
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..C | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..L | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..N | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 24 | LWLF..B | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 24 | LWLF..BCS | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 24 | LWLF..CS | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 24 | LWLFC..B | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 24 | LWLFG..B | Variante anzeigen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-W | Variante anzeigen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-WL | Variante anzeigen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-WC | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEBW | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEBWD | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEBWM | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEBWN | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEBWZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SELBW | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SELBWM | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SELBWN | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SELBWZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEWZB | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SSEBW | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SWZB | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SWZLB | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SWZMB | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 12 | A | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 12 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 12 | B | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 12 | BY | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 12 | A | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 12 | A-N | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 12 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 12 | AY-N | Variante anzeigen |
PMI | MSD | 12 | MSD-LM | Variante anzeigen |
PMI | MSD | 12 | MSD-M | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 24 | MNN | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 24 | MNNL | Variante anzeigen |
THK | HRW | 14 | HRW..LRM | Variante anzeigen |
THK | SHW | 14 | SHW..CAM | Variante anzeigen |
THK | SHW | 14 | SHW..CRM | Variante anzeigen |
THK | SRS-W | 12 | SRS..WM | Variante anzeigen |
THK | SRS-W | 12 | SRS..WN | Variante anzeigen |
HIWIN | MGW | 12 | MGW..C | Variante anzeigen |
HIWIN | MGW | 12 | MGW..H | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 280 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 34 |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.11 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_ZIM_SCH_FUN_MCP__SALL__AIN__V3_e9a26e815f.png)
- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung