MCP1701B
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_BIL_SER_MCP__SALL__AIN__V2_1e774b687b.png)
Klemmelement
Serie MCP
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 17 | SGW..TE | Variante anzeigen |
NSK | LW(L1W) | 17 | LAW..ELZ | Variante anzeigen |
THK | HRW | 17 | HRW..CA | Variante anzeigen |
THK | HRW | 17 | HRW..CAM | Variante anzeigen |
THK | HRW | 17 | HRW..CR | Variante anzeigen |
THK | HRW | 17 | HRW..CRM | Variante anzeigen |
THK | SHW | 17 | SHW..CAM | Variante anzeigen |
THK | SHW | 17 | SHW..CRM | Variante anzeigen |
IKO | LWFF | 33 | LWFF | Variante anzeigen |
IKO | LWFS | 33 | LWFS | Variante anzeigen |
IKO | LWFS | 33 | LWFS..SL | Variante anzeigen |
THK | SHW | 17 | SHW..HRM | Variante anzeigen |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 280 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 34 |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.14 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_ZIM_SCH_FUN_MCP__SALL__AIN__V3_e9a26e815f.png)
- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung