MCP1504A
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_BIL_SER_MCP__SALL__AIN__V2_1e774b687b.png)
Klemmelement
Serie MCP
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..C | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..L | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..N | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 15 | LWL..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 15 | LWL..BCS | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 15 | LWL..CS | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 15 | LWLC..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 15 | LWLG..B | Variante anzeigen |
IKO | ML | 15 | ML | Variante anzeigen |
IKO | ML | 15 | MLC | Variante anzeigen |
IKO | ML | 15 | MLG | Variante anzeigen |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM | Variante anzeigen |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM..-C | Variante anzeigen |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM..-L | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBD | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBM | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBS | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBSN | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBZ | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SECB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBM | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBN | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBZ | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEZB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SSZSB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZCB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZLB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZMB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZNB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZSB | Variante anzeigen |
NB | SEB | 15 | A | Variante anzeigen |
NB | SEB | 15 | A-N | Variante anzeigen |
NB | SEB | 15 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEB | 15 | AY-N | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 15 | A | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 15 | B | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 15 | BM | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 15 | BY | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 15 | BYM | Variante anzeigen |
NB | SER | 15 | A | Variante anzeigen |
NB | SERS | 15 | A | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 15 | LAU..Al | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 15 | LAU..BL | Variante anzeigen |
NSK | PU(P1U) | 15 | PAU..AL | Variante anzeigen |
NSK | PU(P1U) | 15 | PAU..BL | Variante anzeigen |
PMI | MSC | 15 | MSC-LM | Variante anzeigen |
PMI | MSC | 15 | MSC-M | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 15 | MNN | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 15 | MNNL | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 15 | MNNS | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 15 | MNNXL | Variante anzeigen |
HIWIN | MGN | 15 | MGN..C | Variante anzeigen |
HIWIN | MGN | 15 | MGN..H | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 320 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 34 |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.1 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_ZIM_SCH_FUN_MCP__SALL__AIN__V3_e9a26e815f.png)
- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung