MCP1505A
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_BIL_SER_MCP__SALL__AIN__V2_1e774b687b.png)
Klemmelement
Serie MCP
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R044… (Kugel Miniatur) | 15 | R0442 | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R044… (Kugel Miniatur) | 15 | R0444 | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 320 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 34 |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.1 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_ZIM_SCH_FUN_MCP__SALL__AIN__V3_e9a26e815f.png)
- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung