Schwenk-Drosselrückschlagventile
Serie DRV

  • Einstellbare Drosselrückschlagventile zur Regulierung der Abluft
  • Optimal zur Regulierung der Geschwindigkeiten bei Kolbenbewegungen
  • Winklige Ausführung
Bestell-Nr.AnschlussgewindeAußen-Ø AnschlussschlauchBetriebsdruck max.
DRVM5X4M54 [mm]10 [bar]
DRV1-8X6G1/8"6 [mm]10 [bar]
DRV1-8X8G1/8"8 [mm]10 [bar]
DRV1-4X8G1/4"8 [mm]10 [bar]

Drosselrückschlagventile
Serie DRV

  • Einstellbare Drosselrückschlagventile zur Regulierung der Abluft
  • Optimal zur Regulierung der Geschwindigkeiten bei Kolbenbewegungen
Bestell-Nr.AnschlussgewindeAußen-Ø AnschlussschlauchBetriebsdruck max.
DRV1-4IG1/4"10 [bar]
DRV1-8IG1/8"10 [bar]