DRV1-4X8
Schwenk-Drosselrückschlagventile
Serie DRV
- Einstellbare Drosselrückschlagventile zur Regulierung der Abluft
- Optimal zur Regulierung der Geschwindigkeiten bei Kolbenbewegungen
- Winklige Ausführung
Technische Daten
Anschlussgewinde | G1/4" |
Außen-Ø Anschlussschlauch | 8 [mm] |
Betriebsdruck max. | 10 [bar] |
Betriebstemperatur | +5 ... +80 [°C] |
S | 17 [mm] |
Maß i | 7.5 [mm] |
Maß L1 | 31 [mm] |
Maß L2 | 25.5 [mm] |
Maß L3 | 12 [mm] |