DRV1-8I
Drosselrückschlagventile
Serie DRV
- Einstellbare Drosselrückschlagventile zur Regulierung der Abluft
- Optimal zur Regulierung der Geschwindigkeiten bei Kolbenbewegungen
Technische Daten
Anschlussgewinde | G1/8" |
Betriebsdruck max. | 10 [bar] |
Betriebstemperatur | +5 ... +80 [°C] |
Maß i | 8 [mm] |
Maß L | 32 [mm] |
Maß L1 | 48 [mm] |
Maß M | M12x1 [mm] |
Maß H | 16 [mm] |
Maß m | 24 [mm] |
Maß d | 4.3 [mm] |