DRV1-8X8
Schwenk-Drosselrückschlagventile
Serie DRV
- Einstellbare Drosselrückschlagventile zur Regulierung der Abluft
- Optimal zur Regulierung der Geschwindigkeiten bei Kolbenbewegungen
- Winklige Ausführung
Technische Daten
Anschlussgewinde | G1/8" |
Außen-Ø Anschlussschlauch | 8 [mm] |
Betriebsdruck max. | 10 [bar] |
Betriebstemperatur | +5 ... +80 [°C] |
S | 14 [mm] |
Maß i | 6 [mm] |
Maß L1 | 29 [mm] |
Maß L2 | 21.5 [mm] |
Maß L3 | 11 [mm] |