DRV1-4I
Drosselrückschlagventile
Serie DRV
- Einstellbare Drosselrückschlagventile zur Regulierung der Abluft
- Optimal zur Regulierung der Geschwindigkeiten bei Kolbenbewegungen
Technische Daten
Anschlussgewinde | G1/4" |
Betriebsdruck max. | 10 [bar] |
Betriebstemperatur | +5 ... +80 [°C] |
Maß i | 12 [mm] |
Maß L | 52 [mm] |
Maß L1 | 58 [mm] |
Maß M | M20x1.5 [mm] |
Maß H | 20 [mm] |
Maß m | 34 [mm] |
Maß d | 6.3 [mm] |