LWR50F-00-05-A
![](/fileadmin/_processed_/f/8/csm_SOM_BIL_ART_LWR50F-00-05-A__SALL__AIN__V2_6baae98e37.png)
Match - Robotermodul
Serie LWR
- Manueller Endeffektorwechsel mit Ein-Hand-Funktion
- Automatisiertes Wechseln ohne externe Ansteuerung
- Integrierte Signal- und Mediendurchleitung
- Optische Connect-LED und Connect Signal zur übergeordneten Steuerung
- Verwendung in Kombination mit MATCH-Greifern
Technische Daten
Passend für Robotertyp | ISO TK 50 |
Ansteuerung | IO-Link |
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Statusanzeige | Ja |
Handlingsgewicht max. | 25 [kg] |
Anschlussleitung | Stecker, M12, 5-polig |
Verriegelungshub | 1 [mm] |
Energieübertragung elektrisch | integriert |
Energieübertragung pneumatisch | integriert |
Anzugskraft | 50 [N] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,05 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0,05 [mm] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1.0 [mm] |
Betriebstemperatur | 5 ... +60 [°C] |
Lebensdauer in Zyklen | 100000 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.33 [kg] |
Passende MATCH - Greifer