KAG500IL
![](/fileadmin/_processed_/3/8/csm_SOM_BIL_ART_KAG500IL__SALL__AIN__V2_26edb0e2ad.png)
Steckverbinder gerade mit Kabel
Serie KAG
- gerade Steckverbinder mit Kabel
- Halogen-, Silikon- und PVC-frei
- Schleppkettengeignet (10xØ)
Technische Daten
Anschlussgewinde | M12-M12 |
Anschlussart | Stecker / Buchse |
Anschlusstyp | Stift / Buchse |
Ausführung | Gerade/gerade |
Anzahl Kontakte | 5 |
Bemessungsspannung | 125 [V] |
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 4 [A] |
Werkstoff Kontakte | Metall, CuSn, vergoldet |
Werkstoff Griffkörper | PUR |
Werkstoff Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt |
Werkstoff Dichtung | FPM/FKM |
Werkstoff Kabelmantel | PUR |
Kabellänge | 5 [m] |
Kabel-Ø | 4.8 [mm] |
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt | 5x0,34 [mm²] |
Temperaturbereich (fest) | -40 ... +80 [°C] |
Schleppketteneinsatz | 5 Mio. Zyklen |
Torsion | +/-180°/m, < 2 Mio. Zyklen |
Nennspannung Leitung | 300 [V] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
Zulassung | UL /CSA |
Flammwidrig | Ja |
Recyclefähig | Ja |
Säure- und laugenbeständig | Ja |
UV-beständig | Ja |
Hydrolysefest | Ja |
Schleppkettenfähig | Ja |
Torsionsfähig | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Ölbeständig | Ja |