LWR50L-26-00001-A
![](/fileadmin/_processed_/4/9/csm_SOM_BIL_ART_LWR50L-26-00001-A__SALL__AIN__V1_2a5768da0a.png)
Technische Daten
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.44 [kg] |
Energieübertragung elektrisch | integriert |
Verriegelungshub | 1 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,05 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0,05 [mm] |
Anzugskraft | 50 [N] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1.0 [mm] |
Passend für Serie | LWR50F |
Haftkraftt max. | 27 [N] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 3.5 [cm³] |