LWR50L-25-00002-A
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_LWR50L-25-00002-A__SALL__AIN__V1.png)
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie LWR
- Pneumatischer Antrieb kombiniert mit IO-Link-Technologie
- Bis zu 50% Zykluszeitreduzierung und bis zu 90% Drucklufteinsparung
- Anbindung über nur eine Pneumatikleitung und IO-Link Kabel
- Ventiltechnik, Sensorik, Statusanzeige, Druck- und Temperaturüberwachung integriert
- Teileerkennung im Bereich von +/- 0,05 mm bei frei teachbarem Toleranzbereich
- 32 Werkstückdatensätze programmierbar
- Bis zu 30 Millionen Zyklen Wartungsfreiheit
Technische Daten
Ansteuerung | IO-Link |
Betriebstemperatur | +5 ... +50 [°C] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 1.8 [kg] |
Energieübertragung elektrisch | integriert |
Verriegelungshub | 1 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,05 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0,05 [mm] |
Anzugskraft | 50 [N] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1.0 [mm] |
Passend für Serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
Antriebsart | pneumatisch |
Hub pro Backe | 6 [mm] |
Greifkraft beim Schließen | 1020 [N] |
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | 280 [N] |
Zykluszahl max. | 230 [Zyklen/min] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0.4 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 90 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [mm] |
Betriebsdruck | 4 ... 7 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 43 [cm³] |
Ventiltechnik integriert | Ja |
Positionsabfrage | integriert |
Positionsabfrage über Prozessdaten | Ja |
Spannung | 24 [V] |
Stromaufnahme max. | 0.10 [A] |