Séria HF145-001
![](/fileadmin/_processed_/0/a/csm_ZIM_BIL_SER_HF145-001-001__SALL__AIN__V2_aec18d3935.png)
Menovitý výkon S1: 6 kWMenovitý krútiaci moment S1: 4,9 NmPočet otáčok max.: 24 000 ot.
- Vzduchové chladenie elektrickým ventilátorom
- Komunikácia IO-Link
- Koncipované ako nosič agregátu
- Maximálny výkon vďaka použitiu hybridného ložiska
- Vhodné na obrábanie dreva, plastu, ľahkých kovov a kompozitných materiálov
Objednávka č. | Menovitý výkon S1 | Menovitý krútiaci moment S1 | Maximálny počet otáčok | |
---|---|---|---|---|
HF145-001-001 | 6.0 [kW] | 4.9 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-002 | 7.5 [kW] | 6.1 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-003 | 11.8 [kW] | 9.6 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-004 | 6.0 [kW] | 4.9 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-005 | 7.5 [kW] | 6.1 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-006 | 11.8 [kW] | 9.6 [Nm] | 24000 |