Séria HF125-002
![](/fileadmin/_processed_/c/8/csm_ZIM_BIL_SER_HF125-002-001__SALL__AIN__V2_8749c1db3b.png)
Menovitý výkon S1: 9 kWMenovitý krútiaci moment S1: 7,3 NmPočet otáčok max.: 24 000 ot.
- Chladenie vody
- Komunikácia IO-Link
- Koncipované ako nosič agregátu
- Vyvinuté okrem iného na použitie v kardanových hlavách nástrojov
- Maximálny výkon vďaka použitiu hybridného ložiska
- Vhodné na obrábanie dreva, plastu, ľahkých kovov a kompozitných materiálov
Objednávka č. | Menovitý výkon S1 | Menovitý krútiaci moment S1 | Maximálny počet otáčok | |
---|---|---|---|---|
HF125-002-001 | 9.0 [kW] | 7.3 [Nm] | 24000 | |
HF125-002-002 | 12.0 [kW] | 9.0 [Nm] | 24000 | |
HF125-002-004 | 9.0 [kW] | 7.3 [Nm] | 24000 | |
HF125-002-005 | 12.0 [kW] | 9.0 [Nm] | 24000 |