Motorové vreteno
Séria HF205-006

  • Menovitý výkon S1: 34 kW
  • Menovitý krútiaci moment S1: 83,7 Nm
  • Počet otáčok max.: 14 000 1/min
  • Chladenie vody
  • Maximálny výkon vďaka použitiu hybridného ložiska
  • Prispôsobené na použitie v obrábacích strojoch
  • Vhodné na spracovanie mosadze, hliníka, ocele a liatiny
Objednávka č.Menovitý výkon S1Menovitý krútiaci moment S1Maximálny počet otáčok
HF205-006-00134.0 [kW]83.7 [Nm]14000
HF205-006-00248.0 [kW]153.0 [Nm]6000