Motorové vreteno
Séria HF150-003
- Menovitý výkon S1: 14,5 kW
- Menovitý krútiaci moment S1: 14,7 Nm
- Počet otáčok max.: 26 000 1/min
- Chladenie vody
- IO-Link ready
- Koncipované ako nosič agregátu
- Maximálny výkon vďaka použitiu hybridného ložiska
- Vhodné na obrábanie dreva, plastu, ľahkých kovov a kompozitných materiálov
- S vektorovým riadením
Objednávka č. | Menovitý výkon S1 | Menovitý krútiaci moment S1 | Maximálny počet otáčok | |
---|---|---|---|---|
HF150-003-001 | 14.5 [kW] | 14.7 [Nm] | 26000 | |
HF150-003-003 | 14.5 [kW] | 14.7 [Nm] | 26000 |