Séria HF150-005
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-005-001__SALL__AIN__V2_c3f511aa96.png)
Menovitý výkon S1: 20 kWMenovitý krútiaci moment S1: 18,5 NmPočet otáčok max.: 24 000 ot.
- Chladenie vody
- Maximálny výkon vďaka použitiu hybridného ložiska
- Veľmi vysoká hustota výkonu (synchrónny motor)
- Veľmi vysoký krútiaci moment (synchrónny motor)
- Prispôsobené na nasadenie do priečnej vytláčacej hlavy
- Vhodné na obrábanie ľahkých kovov, kompozitov, dreva a plastu
Objednávka č. | Menovitý výkon S1 | Menovitý krútiaci moment S1 | Maximálny počet otáčok | |
---|---|---|---|---|
HF150-005-001 | 20.0 [kW] | 18.5 [Nm] | 24000 | |
HF150-005-002 | 20.0 [kW] | 14.3 [Nm] | 24000 |