MSF40S-F002
![](/fileadmin/_processed_/b/0/csm_SOM_BIL_BAU_MSF40__SALL__AIN__V3_52c197f6b5.png)
Ploché výkyvné jednotky
Séria MSF
"Individualista"
- Tu rozhodujete vy!
Či už prírubový spoj alebo pomocný hriadeľ, s tlmičom nárazov alebo bez neho: Vďaka veľkému počtu variantov nájdete vždy to, čo potrebujete - Plochá konštrukcia
Vďaka protibežnému dvojpiestovému pohonu je možná extrémne plochá konštrukcia zariadenia. Vaše aplikácie tak môžete realizovať s úspornejším využitím priestoru - plynulý nastaviteľný uhol výkyvu
Staňte sa individuálnym a flexibilným vďaka úplne nastaviteľnému uhlu výkyvu, ktorý navyše znižuje čas na prípravu
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP41
- Senzor magnetického poľa
- Polohovanie 2 polohy
- Uhol výkyvu nastavovací
- Čap hriadeľa
Technické údaje
Uhol výkyvu | 90 / 180 [°] |
Moment otáčania | 0.7 [Nm] |
Tlmenie koncových polôh podľa | PowerStop |
Upnutie nástroja cez | Čap hriadeľa |
Opakovacia presnosť +/- | 0.01 [°] |
Zaťaženie ložiska axiálne | 215 [N] |
Zaťaženie ložiska radiálne | 7 [Nm] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus 90° | 4.3 [cm³] |
Objem valca na cyklus 180° | 8.6 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP41 |
Hmotnosť | 0.36 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_MSF__SALL__AIN__V4_60968dc6fc.png)
- škrtiace skrutkovanie
pre reguláciu rýchlosti obsiahnuté v objeme dodávky - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - upnutie dielca
k dispozícii vo vyhotoveniach s čapom hriadeľa alebo prírubou - Prenos sily
ozubené tyče a ozubené koleso - až 2 - násobne integrované pripojenie vzduchu
pre prenos tlakového vzduchu bez hadíc súprava hadíc nemusí byť natáčaná spolu - drážka registrácie
pripojenie pre senzoriku magnetického poľa - integrované tlmiče nárazov s technológiou skrutkovej drážky
nastaviteľné tlmenie koncových polôh