Ploché výkyvné jednotky
Séria MSF
![](/fileadmin/_processed_/c/7/csm_SOM_BIL_SER_MSF__SALL__AIN__V5_6a84a0540b.png)
"Individualista"
- Tu rozhodujete vy!
Či už prírubový spoj alebo pomocný hriadeľ, s tlmičom nárazov alebo bez neho: Vďaka veľkému počtu variantov nájdete vždy to, čo potrebujete - Plochá konštrukcia
Vďaka protibežnému dvojpiestovému pohonu je možná extrémne plochá konštrukcia zariadenia. Vaše aplikácie tak môžete realizovať s úspornejším využitím priestoru - plynulý nastaviteľný uhol výkyvu
Staňte sa individuálnym a flexibilným vďaka úplne nastaviteľnému uhlu výkyvu, ktorý navyše znižuje čas na prípravu
Značilnosti serije
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Tlmenie koncových polôh Elastomer
- Tekuté prevedenie
- IP41
- Senzor magnetického poľa
- Čap hriadeľa
- Príruba
Veľkosť inštalácie: MSF34 | ||||
Objednávka č. | Uhol výkyvu | Moment otáčania | Tlmenie koncových polôh podľa | |
---|---|---|---|---|
MSF34N-F001 | 90 / 180 [°] | 0.4 [Nm] | Elastomer | |
MSF34S-F001 | 90 / 180 [°] | 0.4 [Nm] | PowerStop | |
MSF34N-F002 | 90 / 180 [°] | 0.4 [Nm] | Elastomer | |
MSF34S-F002 | 90 / 180 [°] | 0.4 [Nm] | PowerStop | |
MSF34N-D2 | 90 / 180 [°] | 0.3 [Nm] | Elastomer | |
MSF34S-D2 | 90 / 180 [°] | 0.3 [Nm] | PowerStop | |
Veľkosť inštalácie: MSF40 | ||||
Objednávka č. | Uhol výkyvu | Moment otáčania | Tlmenie koncových polôh podľa | |
MSF40N-F001 | 90 / 180 [°] | 0.7 [Nm] | Elastomer | |
MSF40S-F001 | 90 / 180 [°] | 0.7 [Nm] | PowerStop | |
MSF40N-F002 | 90 / 180 [°] | 0.7 [Nm] | Elastomer | |
MSF40S-F002 | 90 / 180 [°] | 0.7 [Nm] | PowerStop | |
MSF40N-D2 | 90 / 180 [°] | 0.6 [Nm] | Elastomer | |
MSF40S-D2 | 90 / 180 [°] | 0.6 [Nm] | PowerStop | |
Veľkosť inštalácie: MSF44 | ||||
Objednávka č. | Uhol výkyvu | Moment otáčania | Tlmenie koncových polôh podľa | |
MSF44N-F001 | 90 / 180 [°] | 1.2 [Nm] | Elastomer | |
MSF44S-F001 | 90 / 180 [°] | 1.2 [Nm] | PowerStop | |
MSF44N-F002 | 90 / 180 [°] | 1.2 [Nm] | Elastomer | |
MSF44S-F002 | 90 / 180 [°] | 1.2 [Nm] | PowerStop | |
MSF44N-D2 | 90 / 180 [°] | 1 [Nm] | Elastomer | |
MSF44S-D2 | 90 / 180 [°] | 1 [Nm] | PowerStop |
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_MSF__SALL__AIN__V4_60968dc6fc.png)
- škrtiace skrutkovanie
pre reguláciu rýchlosti obsiahnuté v objeme dodávky - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - upnutie dielca
k dispozícii vo vyhotoveniach s čapom hriadeľa alebo prírubou - Prenos sily
ozubené tyče a ozubené koleso - až 2 - násobne integrované pripojenie vzduchu
pre prenos tlakového vzduchu bez hadíc súprava hadíc nemusí byť natáčaná spolu - drážka registrácie
pripojenie pre senzoriku magnetického poľa - integrované tlmiče nárazov s technológiou skrutkovej drážky
nastaviteľné tlmenie koncových polôh