pneumatické
Ploché výkyvné jednotky
Ploché výkyvné jednotky
Rad MSF
Séria MSF
vysoká flexibilita vďaka plynule nastaviteľným otočným uhlom od 90 ° (-3 °) do 180 ° (+3°)
Sledovanie polohy, napájanie, montáž a možnosti integrovaného umiestnenia do krytu
Výrobok
Rad SF-C
Séria SF-C
tlmenie pomocou hydraulického tlmiča so špirálovitými drážkami
krútiaci moment do 130 Nm
Výrobok