GPD5013N-AL-A

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GPD5000

"To najlepšie"

  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
    Majúc na zreteli len to podstatné vám výrobca ponúka vedenie oceľ/hliník s podstatne lepším výkonom ako porovnateľné chápadlo s klzným vedením v drážke tvaru T. Toto vedenie sa vyrovná väčšine vedení na princípe ozubenia.
Vybavenie/možnosti
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
  • Veľký zdvih / Zatváranie pružiny
  • Veľký zdvih / Pružina otvorená
  • Veľký zdvih
  • 15 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Hliníkové lineárne vedenie
Technické údaje
Zdvih na čeľusť13 [mm]
Uchopovacia sila zavrieť3770 [N]
Uchopovacia sila otvoriť3910 [N]
Doba zatvárania0.19 [s]
Doba otvárania0.19 [s]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.2.1 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti180 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.01 [mm]
Prevádzkový tlak min.3 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota-10 ... +90 [°C]
Objem valca na cyklus230 [cm³]
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-14
Druh krytia potem IEC 60529IP40
S ochranou proti koróziiNie
Hmotnosť2.8 [kg]