GPD5004N-AL-A

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GPD5000

"To najlepšie"

  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
    Majúc na zreteli len to podstatné vám výrobca ponúka vedenie oceľ/hliník s podstatne lepším výkonom ako porovnateľné chápadlo s klzným vedením v drážke tvaru T. Toto vedenie sa vyrovná väčšine vedení na princípe ozubenia.
Vybavenie/možnosti
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
  • Veľký zdvih / Zatváranie pružiny
  • Veľký zdvih / Pružina otvorená
  • Veľký zdvih
  • 15 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Hliníkové lineárne vedenie
Technické údaje
Zdvih na čeľusť4 [mm]
Uchopovacia sila zavrieť460 [N]
Uchopovacia sila otvoriť500 [N]
Doba zatvárania0.025 [s]
Doba otvárania0.025 [s]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.0.18 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti70 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.01 [mm]
Prevádzkový tlak min.3 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota-10 ... +90 [°C]
Objem valca na cyklus11 [cm³]
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-14
Druh krytia potem IEC 60529IP40
S ochranou proti koróziiNie
Hmotnosť0.26 [kg]