EB5004AL
![](/fileadmin/_processed_/7/1/csm_SOM_BIL_ART_EB5004__SALL__AIN__V1_cb6370639b.png)
Nastavovacie čeľuste
Séria EB5000
- Flexibilné a rýchle
Ušetrite čas a náklady vďaka jednoduchej úprave uchopovacej čeľuste na rôzne obrobky - Robustné komponenty s možnosťou reprodukovať
Číslovanie rastrovania vám umožňuje bezpečne nastaviť polohu uchopovacej čeľuste a nastavovacie čeľuste vypočítané pomocou FEM vám zaručujú maximálnu procesnú bezpečnosť - Jednu čeľusť môžete v rámci série čeľustí 5000 namontovať na rôzne typy čeľustí rovnakej konštrukčnej veľkosti a kombinovať ich s rôznymi časťami príslušenstva. Takto zvýšite svoju flexibilitu a zároveň znížite v rovnakej miere počet potrebných komponentov, čím klesnú aj vaše náklady na skladovanie
Technické údaje
Vhodné pre konštrukčná veľkosť | GPP5004 / GPD5004 |
Rozsah nastavenia max. | 28 [mm] |
Rozmer rastrovania | 7x4 [mm] |
Materiál | Hliník |
Hmotnosť na jednu nastavovaciu čeľusť | 0.06 [kg] |