GG4049SC-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GG4040NC-B__SALL__AIN__V1.png)
2-čeľusťové radiálne chápadlá
Séria GG4000
- na uchytenie indukčných snímačov
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- Vysoká sila S
- IP64
- S ochranou proti korózii
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 20 [°] |
Uchopovací moment pri zatváraní pri 0° | 26 [Nm] |
Uchopovací moment zaistený pružinou | 7 [Nm] |
Uchopovacia sila zavrieť pri 0° | 1150 [N] |
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 0.2 [kg] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 100 [mm] |
Doba zatvárania | 0.05 [s] |
Doba otvárania | 0.09 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 33 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP64 |
Hmotnosť | 0.87 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_SOM_SCH_FUN_GG4000-B__SALL__AIN__V1_1b245149e1.png)
- nastavovacia skrutka zdvihu
plynulé pri pohybe – „otvorený“ - snímateľná strediaca objímka
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - registrácia polohy
permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - Utesnený bod otáčania
pre nasadenie za extrémnych podmienok