2-čeľusťové radiálne chápadlá
Séria GG4000
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_GG4040NC-B__SALL__AIN__V2.png)
- na uchytenie indukčných snímačov
Značilnosti serije
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- Vysoká sila S
- IP64
- S ochranou proti korózii
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
Veľkosť inštalácie: GG4032 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovací moment pri zatváraní pri 0° | Uchopovací moment zaistený pružinou | |
---|---|---|---|---|
GG4032NC-B | 90 [°] | 6.5 [Nm] | 1 [Nm] | |
GG4032SC-B | 20 [°] | 7 [Nm] | 1.5 [Nm] | |
Veľkosť inštalácie: GG4040 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovací moment pri zatváraní pri 0° | Uchopovací moment zaistený pružinou | |
GG4040NC-B | 90 [°] | 13 [Nm] | 3.2 [Nm] | |
GG4040SC-B | 20 [°] | 15 [Nm] | 5.2 [Nm] | |
Veľkosť inštalácie: GG4049 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovací moment pri zatváraní pri 0° | Uchopovací moment zaistený pružinou | |
GG4049NC-B | 90 [°] | 23 [Nm] | 4.2 [Nm] | |
GG4049SC-B | 20 [°] | 26 [Nm] | 7 [Nm] | |
Veľkosť inštalácie: GG4058 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovací moment pri zatváraní pri 0° | Uchopovací moment zaistený pružinou | |
GG4058NC-B | 90 [°] | 46 [Nm] | 7 [Nm] | |
GG4058SC-B | 20 [°] | 53.5 [Nm] | 15 [Nm] | |
Veľkosť inštalácie: GG4072 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovací moment pri zatváraní pri 0° | Uchopovací moment zaistený pružinou | |
GG4072NC-B | 90 [°] | 69 [Nm] | 10 [Nm] | |
GG4072SC-B | 20 [°] | 94 [Nm] | 21 [Nm] | |
Veľkosť inštalácie: GG4084 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovací moment pri zatváraní pri 0° | Uchopovací moment zaistený pružinou | |
GG4084NC-B | 90 [°] | 135 [Nm] | 35 [Nm] | |
GG4084SC-B | 20 [°] | 156 [Nm] | 50 [Nm] |
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_SOM_SCH_FUN_GG4000-B__SALL__AIN__V1_1b245149e1.png)
- nastavovacia skrutka zdvihu
plynulé pri pohybe – „otvorený“ - snímateľná strediaca objímka
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - registrácia polohy
permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - Utesnený bod otáčania
pre nasadenie za extrémnych podmienok