GP100S-D
![](/fileadmin/_processed_/e/b/csm_SOM_BIL_BAU_GP100-C__SALL__AIN__V2_b324766019.png)
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP
"Vytrvalostný bežec"
- Osvedčená technika
Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu - Veľmi krátke doby cyklov
Kruhové vedenia s malým trením umožňujú veľmi krátke doby cyklov a zaručujú tak vysokú produkciu vášho zariadenia - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 8 [mm] |
Uchopovacia sila zavrieť | 5250 [N] |
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila | 250 [N] |
Doba zatvárania | 0.05 [s] |
Doba otvárania | 0.05 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | +5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 30 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP30 |
Hmotnosť | 1.3 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/9/1/csm_SOM_SCH_FUN_GP-C__SALL__AIN__V1_ae03ac2860.png)
- Nútený klinový hákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily - nastaviteľná snímacia vačka
pre registráciu polohy - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - kruhové vedenie
zachytávanie síl a momentov - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - pohon
dvojčinný pneumatický valec - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa