MGH8120
![](/fileadmin/_processed_/6/6/csm_SOM_BIL_BAU_MGH8120__SALL__AIN__V1_df57d259c2.png)
2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria MGH8000
"Kompaktný"
- Znížené rušivé obrysy
Plochá konštrukcia a flexibilné možnosti uchytenia skrutkami vám umožňujú jednoduchú integráciu do vašej konštrukcie - S ochranou proti nečistotám
Vďaka stieračom na vedeniach môžete bezpečne použiť chápadlo aj v drsných okolitých podmienkach - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP54
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 20 [mm] |
Uchopovacia sila zavrieť | 190 [N] |
Uchopovacia sila otvoriť | 220 [N] |
Doba zatvárania | 0.1 [s] |
Doba otvárania | 0.06 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | +5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 18 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.83 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/9/5/csm_SOM_SCH_FUN_MGH8000__SALL__AIN__V3_3c4e05553b.png)
- montážna súprava (spínací jazýček a zverkovnica)
pre registráciu polohy pomocou spínača priblíženia (k dispozícii ako opcia) - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Synchronizácia
pomocou pastorka a ozubenej tyče - pohon
dva dvojčinné pneumatické valce - Prívod energie
možný z viacerých strán - integrovaná drážka
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste