2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria MGH8000
![](/fileadmin/_processed_/e/9/csm_SOM_BIL_SER_MGH8000__SALL__AIN__V2_fb73bcb4a0.png)
"Kompaktný"
- Znížené rušivé obrysy
Plochá konštrukcia a flexibilné možnosti uchytenia skrutkami vám umožňujú jednoduchú integráciu do vašej konštrukcie - S ochranou proti nečistotám
Vďaka stieračom na vedeniach môžete bezpečne použiť chápadlo aj v drsných okolitých podmienkach - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Značilnosti serije
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP54
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
Veľkosť inštalácie: MGH8010 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
---|---|---|---|---|
MGH8010 | 10 [mm] | 60 [N] | 90 [N] | |
Veľkosť inštalácie: MGH8020 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGH8020 | 20 [mm] | 60 [N] | 90 [N] | |
Veľkosť inštalácie: MGH8110 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGH8110 | 10 [mm] | 180 [N] | 220 [N] | |
Veľkosť inštalácie: MGH8120 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGH8120 | 20 [mm] | 190 [N] | 220 [N] | |
Veľkosť inštalácie: MGH8230 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGH8230 | 30 [mm] | 500 [N] | 570 [N] | |
Veľkosť inštalácie: MGH8240 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGH8240 | 40 [mm] | 500 [N] | 570 [N] | |
Veľkosť inštalácie: MGH8350 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGH8350 | 50 [mm] | 800 [N] | 910 [N] | |
Veľkosť inštalácie: MGH8375 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGH8375 | 75 [mm] | 800 [N] | 910 [N] | |
Veľkosť inštalácie: MGH83100 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGH83100 | 100 [mm] | 800 [N] | 910 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/9/5/csm_SOM_SCH_FUN_MGH8000__SALL__AIN__V3_3c4e05553b.png)
- montážna súprava (spínací jazýček a zverkovnica)
pre registráciu polohy pomocou spínača priblíženia (k dispozícii ako opcia) - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Synchronizácia
pomocou pastorka a ozubenej tyče - pohon
dva dvojčinné pneumatické valce - Prívod energie
možný z viacerých strán - integrovaná drážka
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste