WWR63

유동적 커플링 갯수연결부 나사산작동 압력매체당 유량제품
1 G1/4" -0.6 ... 10 [bar] 500 [l/min] 더 읽어보기
2 G1/8" -0.6 ... 10 [bar] 500 [l/min] 더 읽어보기
2 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] 더 읽어보기
4 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] 더 읽어보기
6 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] 더 읽어보기