| 유동적 커플링 갯수 | 연결부 나사산 | 작동 압력 | 매체당 유량 | 제품 |
---|
|
15
|
M5
|
-0.6 ... 10 [bar]
|
150 [l/min]
| 더 읽어보기 |
|
1
|
G3/8"
|
-0.6 ... 10 [bar]
|
1100 [l/min]
| 더 읽어보기 |
|
2
|
G1/4"
|
-0.6 ... 10 [bar]
|
750 [l/min]
| 더 읽어보기 |
|
4
|
G1/8"
|
-0.6 ... 10 [bar]
|
270 [l/min]
| 더 읽어보기 |
|
6
|
G1/8"
|
-0.6 ... 10 [bar]
|
500 [l/min]
| 더 읽어보기 |