Neuheiten 2021
Produkt-Highlights aus unseren Technologiebereichen
PRODUKTERWEITERUNG
SERIE GEP2000
GEP2000 – Die zweite Generation
Die erfolgreichste elektrische Kleinteilegreifer-Serie bildet mit einer neuen Variante die zweite Generation. Die Variante IL-03 verfügt jetzt über eine freie Positionierbarkeit, durch die der Hub ganz flexibel an das Werkstück anpasst werden kann. Dies führt im Prozess zu einer Zeitersparnis und einer Vermeidung von Störkonturen. Ebenfalls neu ist die Funktion der Werkstückverlusterkennung. Zusammen mit der neuen Variante wurden die bereits bestehenden GEP2000-Greifer mechanisch und softwaretechnisch überarbeitet, um noch mehr Performance zu bieten. Neben diesen Neuerungen verfügen die Greifer zusätzlich über die bewährten Features wie z. B. die mechanische Selbsthemmung, welche gewährleistet, dass das Werkstück bei Stromabfall sicher gehalten wird, die Teileerkennung im Bereich von +/- 0,05 mm, die einstellbare Greifkraft sowie über die mögliche Belegung mit 32 Werkstückdatensätzen.
![](/fileadmin/_processed_/0/b/csm_ZIM_BIL_SMB_GEP2000IL-03-B-MINIATUR__SALL__AQU__V1_7ca5261f23.png)
Serie GEP2000
Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Bestell - Nr. | GEP2006IL-03-B | GEP2010IL-03-B | GEP2013IL-03-B | GEP2016IL-03-B |
Ansteuerung | IO-Link | IO-Link | IO-Link | IO-Link |
Positionierbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Integrierte Positionsabfrage | über Prozessdaten | über Prozessdaten | über Prozessdaten | über Prozessdaten |
Greifkraft [N] | 145 | 200 | 360 | 500 |
Hub pro Backe [mm] | 6 | 10 | 13 | 16 |
Gewicht [kg] | 0,18 | 0,31 | 0,54 | 0,9 |
DAS GARANTIEVERSPRECHEN
OHNE WENN UND ABER
Serie 5000 – Die erste Wahl
Die Zimmer Group verspricht mit ihrer kompromisslosen Qualität „Made in Germany“ für alle GPP und GPD5000-Greifer eine Gewährleistung von 24 Monaten. Das gilt ohne Wenn und Aber für alle Teile, einschließlich den werkstückberührenden und den Verschleißteilen und ist unabhängig von der Zyklenzahl. Die Serie trumpft nicht nur bei Qualität und Verarbeitung, sie bietet auch die höchste Performance und ist universell einsetzbar.
![](/fileadmin/_processed_/3/f/csm_ZIM_BIL_SMB_GPP5000-GPP5000AL-MINIATUR__SALL__AQU__V1_ecae694d44.png)
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_steel_e354accd1b.png)
Das Beste –
Steel linear guide
Mit dem Steel Linear Guide hat der Greifer eine Führung erhalten, die das bewährte Prinzip der Linearführung aufnimmt und mit modernster Dichtungs- und Beschichtungstechnik kombiniert. Sie erhalten so den robustesten Greifer in Kombination mit einem Korrosionsschutz und der Schutzklasse IP64, den es zurzeit auf dem Markt gibt.
![](/fileadmin/_processed_/c/7/csm_vorteile1_d4bc75e2d5.png)
![](/fileadmin/_processed_/8/5/csm_aluminium_be5922a7a9.png)
Die Alternative –
Aluminum linear guide
Sie sind die Alternative, denn sie sind allen T-Nuten-Greifern technisch überlegen und vielzahngeführten Greifern mindestens ebenbürtig. Sie sind die „Alltagsgreifer“ und ausreichend für die meisten Anwendungen, bieten aber dennoch 15 Millionen Zyklen Wartungsfreiheit.
![](/fileadmin/_processed_/3/c/csm_vorteile_a152166b52.png)
Erweitertes Prouktportfolio
Energieelemente
Elektrische Energieelemente mit neuen Funktionen
Die Energieelemente der Serie WER bieten verschiedene neue nützliche Funktionen, um Werkzeuge am Werkzeugwechsler mit Energie und Signalen zu versorgen. Dazu gehören beispielsweise die Werkzeugcodierung von bis zu 16 Losteilen, Masseableitung für hohe Stromstärken und auch Elemente mit verschiedenen Anschlusssteckern für die Signalübertragung. Darüberhinaus haben wir für die kommenden Monate weitere Innovationen geplant, wie z.B. eine berührungslose Signalübertragung, Signalübertragung mit Schirmung (z.B. für Servomotoren) sowie ein direkter Anschluss für die Sensorik mehrerer Greifer oder anderer Werkzeuge.
![](/fileadmin/_processed_/d/2/csm_ZIM_BIL_SMB_WER3000-MINIATUR__SALL__AQU__V1_7c9881f54e.png)
Bestens geschützt
Für den benötigten Schutz vor Staub und Spritzwasser ist vorgesorgt: die Energieelemente sind nun im gekoppelten Zustand nach IP54 geschützt und können somit auch in rauen Umgebungen eingesetzt werden. Ist eines der Festteile nicht im Einsatz, lässt sich dieses mit einem IP54-Schutzelement abdecken.
Übertragung für Pneumatik und Hydraulik
Weitere Neuheiten gibt es auch für die pneumatische und hydraulische Übertragung. Die Energieelemente besitzen jetzt eine höhere Anzahl an Anschlüssen, haben eine größere Auswahl an Anschlussgewinden und können im niedrigen, mittleren aber auch hohen Druckbereich betrieben werden.
VERBESSERTER ACHSAUSGLEICH
SERIE XYR1000
Höchste Lasten dank neuer Linearführung
Die wichtigsten Neuerungen der XYR1000-B-Version stellen neben dem Einsatz von neuen Linearführungen vor allem die enorm verbesserten technischen Eigenschaften des Achsausgleichs im Vergleich zum Vorgänger dar. So ergibt sich durch die weiter außenliegende Linearführung und eine insgesamt größere Führungslänge ein wesentlich stabilerer Aufbau. Dies ermöglicht eine viel höhere Kräfte- und Momentenaufnahme und zudem bewältigt die neue Achsausgleichs-Version dadurch höhere stoßartige Belastungen. Darüber hinaus konnte man durch eine Vergrößerung des Zylinderdurchmessers die Haltekräfte für die beiden Funktionen zentrisches bzw. außermittiges Halten signifikant um durchschnittlich 35 % steigern.
Weitere Baugrößen
Zu den bisherigen Baugrößen 1063 bis 1160 kommen insgesamt drei weitere Baugrößen hinzu. Dabei sind die Größen 1040 und 1050 eher für kleine Handlingsgewichte gedacht, wobei die Baugröße 1200 vielmehr für den Schwerlastbereich geeignet ist.
![](/fileadmin/_processed_/e/e/csm_ZIM_BIL_SMB_XYR1000-MINIATUR__SALL__AQU__V1_69268ec4da.png)
Produktfinder
Es gibt einige Wege, den passenden Industrie-Stoßdämpfer für die eigene Anwendung zu finden. Eine einfache und schnelle Möglichkeit ist der Online-Produktfinder der Zimmer Group. Das bequeme Tool führt schnell zu fundierten Auswahlentscheidungen und vereint dabei die Funktionen Berechnung, Auswahlhilfe sowie Konfigurator in sich. Mit der Software kann der Nutzer alle erforderlichen Berechnungen durchführen und auf der Basis dieser Daten eine Auswahl aus dem Lieferprogramm treffen sowie das ausgewählte Produkt eventuell mit weiterem Zubehör ergänzen.
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Bestell - Nr. | DKHS1220-00-A | DKHS1280-00-A | DKHS1320-00-A |
Haltemoment 5" [Nm] | 1900 | 3000 | 3900 |
Haltemoment 1" [Nm] | 1500 | 2400 | 2800 |
Wellen-Ø [mm] | 220 | 280 | 320 |
Betriebsdruck min./max. [bar] | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
Schließzeit [s] | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Öffnungszeit [s] | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
BAUGRÖSSENERWEITERUNG
SERIE LKE
Betriebssicherheit und Anwendungsbereiche
Einsatzbereiche der Klemmelemente sind vor allem elektrisch angetriebene Linearachsen. So können durch das Halten der Achse über das Klemmelement hohe Prozesskräfte unter Einhaltung der Klemmposition aufgenommen werden, welche die Kräfte des Linearantriebs um ein Vielfaches übersteigen. Weitere Einsatzgebiete sind in der einfachen Automation, dem Maschinenbau und in der Automobilindustrie (z.B. autonome Montageinseln) zu finden.
Schnell und mit hoher Haltekraft
Die Serie LKE besitzt je nach Baugröße eine sehr hohe Haltekraft von bis zu 1.800 N, ohne sich dauerhaft zu verklemmen. Das beeindruckendste Feature der neuen Serie LKE ist jedoch ihre Schnelligkeit und der Erhalt der Haltekraft ohne Bestromung.
![](/fileadmin/_processed_/d/8/csm_ZIM_BIL_PRO_LKE-2501-SEITENANSICHT__SALL__AQU__V1_df51bd701c.png)
Technische Daten | |
---|---|
Bestell - Nr. | LKE30XX |
Haltekraft [N] | 1100 |
Klemmbreite [mm] | 28,00 |
Betätigung | elektrisch |
Funktion | klemmen |
Spannung [V] | 24 |
Stromaufnahme max. [A] | 1,5 |
Öffnungszeit [s] | 0,5 |
Schließzeit [s] | 0,5 |
NULLPUNKTSPANNSYSTEM
alle Funktionen immer dabei
Sicher gespannt in allen Einsatzbereichen
Mit dem Baukasten des Zimmer Group Nullpunktspannsystems finden Sie für jegliche Anforderungen Ihr passendes System. Neben einer auf die Grundfunktionen reduzierten Standard-Variante, welche die grundlegenden Funktionen wie Entriegeln und PLUS-Anschluss erfüllt, steht auch eine Advanced-Variante mit umfangreichem Funktionsumfang zur Auswahl, wie es beispielsweise in der automatisierten Fertigung notwendig ist.
Beide Varianten verriegeln formschlüssig über speziell an die Bolzenkontur angepasste Klemmsegmente und erzeugen dadurch ein extrem steifes System, das in der Lage ist, höchste Kräfte bei maximaler Wiederholgenauigkeit aufzunehmen. Erweitert wird das Produktprogramm durch verschiedenste Spannplatten, die in jeder Größe und unterschiedlichen Konfigurationen zur Verfügung stehen. Um den Schutz des einzelnen Nullpunktspannsystems zu erhöhen und jegliches Eindringen von Schmutz zu vermeiden, gibt es einen optionalen automatischen Verschluss, der zuverlässig die Bolzenöffnung schützt.
Höchste Wiederholgenauigkeit und Präzision
Das Nullpunktspannsystem bildet durch seine ausgereifte Konstruktion eine Wiederholgenauigkeit von 0,005 mm ab. Das System bietet durch seine sehr hohen Einzugskräfte und den konsequenten Einsatz von gehärtetem Edelstahl eine hochpräzise, verwindungssteife Basis und stabilisiert zu Schwingungen neigende Bauteile zusätzlich.
Gesteigerte Prozesssicherheit
Das Nullpunktspannsystem reduziert Fehler beim Fräsen, Drehen, Draht- oder Senkerodieren, Flach- oder Rundschleifen, Bohren, Lasern und Messen. Auch die wartungsfreie Konstruktion trägt zur überlegenen Prozesssicherheit bei.
Erhöhte Produktivität
Durch die Automatisierung der Prozesse erhöht das Nullpunktspannsystem die Produktivität bei geforderter Präzision drastisch. Die Maschinenrüstzeiten reduzieren sich um bis zu 90%, der Reinigungs- und Wartungsaufwand des Systems ist minimal. Durch die Option, mehrere hintereinander abfolgende Prozesse in einer Werkstückaufspannung in verschiedenen Bearbeitungszellen zu verknüpfen und mit identischen Spannsystemgeometrien auszustatten, ergeben sich bisher ungenutzte Synergieeffekte. Der Bauteilträger mit dem Nullpunktspannsystem begleitet das Fertigungsteil einen weiten Weg durch den Bearbeitungsprozess und sorgt so für ein Optimum an Präzision und Kosteneffizienz.
![](/fileadmin/_processed_/8/5/csm_ZIM_BIL_SMB_SPN-MINIATUR__SALL__AQU__V1_a55f9bf559.png)
KOMPLEXKOMPONENTEN
IN DER HOLZBEARBEITUNG
Flexibiliät ohne Grenzen
Die Zimmer Group ist bereits seit über 25 Jahren eines der innovativsten Unternehmen im Bereich Woodworking, wobei wir in den 90er und 2000er Jahren vor allem als Thinktank und OEM-Lieferant den Markt mit bahnbrechenden Lösungen, wie der weltweit ersten E-Schnittstelle am Bearbeitungskopf, revolutioniert haben. Heute liefern wir in der Prozesskette ausgereiftes Hightech mit Fokus auf höchster Flexibilität, Skalierbarkeit und Produktivität. Hierzu setzen wir auf modernste Entwicklungstechnologien und Simulationsmethoden, wie den Digitalen Zwilling, und konzipieren und realisieren auf dieser Basis komplette Fertigungs- und Montagezellen, die über eine maximale Flexibilität verfügen.
PRODUKTVORTEILE
- Modularer Multifunktionskopf zur Implementierung der verschiedenen Funktionen am Bearbeitungsmodul
- Projektspezifischer Aufbau für minimalen Platzbedarf und Werkzeugwechselaufwand
- Pneumatische Zweibackengreifer zum Werkstückhandling
- Bohrgetriebe zur Einzel- Serienbohrbearbeitung
- Setzmodul für Sockelfüße
- Einheit zum Setzen und Einschrauben von Scharniermontageplatten
![](/fileadmin/_processed_/c/3/csm_ZIM_BIL_SMB_BOHRKOPF-SCHUELLER-MINIATUR__SALL__AQU__V1_d96d806e01.png)
- Anschlussflansch an Roboter
- 10fach Bohrgetriebe für horizontale und vertikale Bohrungen
- Werkstückgreifer für Schrankböden
- Setzmodul Sockelgreifer
- Setzmodul Montageplatten
EOAT-LÖSUNGEN
FÜR DIE ELEKTROMOBILITÄT
Ihr Partner in allen Bereichen der E-Mobilität
Die Fertigung von Elektrofahrzeugen stellt neue Anforderungen an die Produktionstechnik. Eine wirtschaftliche Fertigung von Batteriezellen und -paketen ist ein wichtiger Faktor, damit dieser Markt erfolgreich wachsen kann. Ein hoher Automationsgrad, wie er heute bereits in der Motorenfertigung vorzufinden ist, ist dafür unerlässlich. Der Wettlauf um die beste Fertigungstechnologie hat längst begonnen. Die Zimmer Group ist Entwicklungs- und Systempartner vieler namhafter Premiumhersteller bei der Batteriefertigung, Modulmontage und Elektromotorenfertigung.
- Lenkgetriebemontage
- Batteriemodulmontage
- Batteriepackmontage
- Rotor- / Statormontage
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_EAUTO_d63ed354b5.png)
SYSTEMTECHNIK
BÜNDELT KNOW-HOW
Komplettlösungen für jede Branche
Der Geschäftsbereich Systemtechnik bündelt das Know-How aller Technologiebereiche der Zimmer Group und bietet seinen Kunden Komplettlösungen beginnend bei End-of-arm-Tooling, über komplexe Module für die Prozessautomatisierung, bis hin zu agilen Zellen für modernste Produktionsanlagen. Im Fokus stehen die vier Bereiche Mobility, Automation, Consumer Goods und Logistik. Die Systemtechnik unterstützt dabei sowohl Endkunden als auch Systemintegratoren bei der Realisierung ihrer Produktionsanforderungen mit innovativen und zuverlässigen utomatisierungslösungen. Eine intensive Begleitung für den Kunden – von der Konzeptphase bis hin zur Realisierung und darüber hinaus – ist selbstverständlich.
![](/fileadmin/_processed_/4/e/csm_sys_1_198d471cc1.png)
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SMB_SCHMIDT-ANLAGE-MINIATUR__SALL__AQU__V1_07bf0f6146.png)
System-Showroom mit Lösungsbeispielen aus der Praxis
Referenzen oder Ideen aus der Praxis gefällig? Der System-Showroom wird stetig erweitert und gibt einen umfassenden Überblick mit vielen Anwendungsbeispielen und Bildern aus bisherigen Projekten der Systemtechnik.