Genau das passende System für Ihre Fertigung
Mit dem Baukasten des Zimmer Group Nullpunktspannsystems finden Sie für jegliche Anforderungen Ihr passendes System.
Neben einer auf die Grundfunktionen reduzierten Standard-Variante, welche die grundlegenden Funktionen wie Entriegeln und PLUS-Anschluss erfüllt, steht auch eine Advanced-Variante mit umfangreichem Funktionsumfang zur Auswahl, wie es beispielsweise in der automatisierten Fertigung notwendig ist. Beide Varianten verriegeln formschlüssig über speziell an die Bolzenkontur angepasste Klemmsegmente und erzeugen dadurch ein extrem steifes System, das in der Lage ist höchste Kräfte bei maximaler Wiederholgenauigkeit aufzunehmen. Erweitert wird das Produktprogramm durch verschiedenste Spannplatten, die in jeder Größe und unterschiedlichen Konfigurationen zur Verfügung stehen. Um den Schutz des einzelnen Nullpunktspannsystems zu erhöhen und jegliches Eindringen von Schmutz zu vermeiden, gibt es einen optionalen automatischen Verschluss, der zuverlässig die Bolzenöffnung schützt.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte aus unserem Katalog.
Vorteile
Erhöhte Produktivität
Durch die Automatisierung der Prozesse erhöht das Nullpunktspannsystem die Produktivität bei geforderter Präzision drastisch. Die Maschinenrüstzeiten reduzieren sich um bis zu 90%, der Reinigungs- und Wartungsaufwand des Systems ist minimal. Durch die Option, mehrere hintereinander abfolgende Prozesse in einer Werkstückaufspannung in verschiedenen Bearbeitungszellen zu verknüpfen und mit identischen Spannsystemgeometrien auszustatten, ergeben sich bisher ungenutzte Synergieeffekte. Der Bauteilträger mit dem Nullpunktspannsystem begleitet das Fertigungsteil einen weiten Weg durch den Bearbeitungsprozess und sorgt so für ein Optimum an Präzision und Kosteneffizienz.
Höchste Wiederholgenauigkeit und Präzision
Das Nullpunktspannsystem bildet durch seine ausgereifte Konstruktion eine Wiederholgenauigkeit von 0,005mm ab. Das System bietet durch seine sehr hohen Einzugskräfte und den konsequenten Einsatz von gehärtetem Edelstahl eine hochpräzise, verwindungssteife Basis und stabilisiert zu Schwingungen neigende Bauteile zusätzlich.
Gesteigerte Prozesssicherheit
Das Nullpunktspannsystem reduziert Fehler beim Fräsen, Drehen, Draht- oder Senkerodieren, Flach- oder Rundschleifen, Bohren, Lasern und Messen. Auch die wartungsfreie Konstruktion trägt zur überlegenen Prozesssicherheit bei.
Serienübersicht
SERIE SPN ADVANCED - DAS ÜBERLEGENE
Das Nullpunktspannsystem der Advanced Serie der Zimmer Group bietet eine Reihe von Funktionen, die in dieser Form und Zusammenstellung einzigartig sind. Funktionen wie PLUS-Anschluss, eine Auflagenkontrolle und eine pneumatische Kolbenstellungsabfrage sind ebenso wie die Ausblasung von Bolzenöffnung und Auflagenflächenreinigung integriert.
SERIE SPN STANDARD - DAS WIRTSCHAFTLICHE
Das Standard Nullpunktspannsystem der Zimmer Group ist auf das Wesentliche reduziert, mit den Funktionen wie Entriegeln und PLUS-Anschluss, zusätzlich sind auch hier Zwei Verdrehsicherungen beinhaltet. Auch bei diesem Nullpunktspannsystem wird nicht auf die formschlüssige Verriegelung mittels Klemmsegmenten verzichtet.