Vakuumerzeuger
Serie KE
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_KEM__SALL__AIN__V1.png)
- Besonderheiten
Komplettlösung für einfachste Installation Integrierte Ventiltechnik und Vakuumüberwachung Breites Leistungsspektrum Stromlos offen Elektronischer Vakuumschalter (KE15NOE, KE25NOE) Digitaler Vakuumschalter (KE15NOD, KE25NOD)
Baugröße: KEM10 | ||||
Bestell-Nr. | Düsendurchmesser | Evakuierungsgrad | Saugvermögen max. | |
---|---|---|---|---|
KEM10NOE | 1 [mm] | 85 [%] | 23 [l/min] | |
Baugröße: KE15 | ||||
Bestell-Nr. | Düsendurchmesser | Evakuierungsgrad | Saugvermögen max. | |
KE15NOD | 1.5 [mm] | 85 [%] | 65 [l/min] | |
KE15NOE | 1.5 [mm] | 85 [%] | 65 [l/min] | |
Baugröße: KE25 | ||||
Bestell-Nr. | Düsendurchmesser | Evakuierungsgrad | Saugvermögen max. | |
KE25NOD | 2.5 [mm] | 85 [%] | 161 [l/min] | |
KE25NOE | 2.5 [mm] | 85 [%] | 161 [l/min] |