KEM10NOE
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_KEM__SALL__AIN__V1.png)
Vakuumerzeuger
Serie KE
- Besonderheiten
Komplettlösung für einfachste Installation Integrierte Ventiltechnik und Vakuumüberwachung Breites Leistungsspektrum Stromlos offen Elektronischer Vakuumschalter (KE15NOE, KE25NOE) Digitaler Vakuumschalter (KE15NOD, KE25NOD)
Technische Daten
Düsendurchmesser | 1 [mm] |
Evakuierungsgrad | 85 [%] |
Saugvermögen max. | 23 [l/min] |
Saugvermögen max. | 1.4 [m³/h] |
Luftverbrauch Saugen | 46 [l/min] |
Luftverbrauch Saugen | 2.8 [m³/h] |
Luftverbrauch Abblasen | 26 [l/min] |
Schallpegel angesaugt | 73 [db(A)] |
Schallpegel frei | 76 [db(A)] |
Betriebsdruck | 4.5 [bar] |
Empfohlener Schlauchinnen- Ø Druckluft | 2.0 [mm] |
Empfohlener Schlauchinnen- Ø Vakuum | 4.0 [mm] |
Betriebstemperatur | 0 ... +45 [°C] |
Gewicht | 0.08 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen