KE25NOE
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_KE25__SALL__AIN__V2.png)
Vakuumerzeuger
Serie KE
- Besonderheiten
Komplettlösung für einfachste Installation Integrierte Ventiltechnik und Vakuumüberwachung Breites Leistungsspektrum Stromlos offen Elektronischer Vakuumschalter (KE15NOE, KE25NOE) Digitaler Vakuumschalter (KE15NOD, KE25NOD)
Technische Daten
Düsendurchmesser | 2.5 [mm] |
Evakuierungsgrad | 85 [%] |
Saugvermögen max. | 161 [l/min] |
Saugvermögen max. | 9.7 [m³/h] |
Luftverbrauch Saugen | 310 [l/min] |
Luftverbrauch Saugen | 18.6 [m³/h] |
Luftverbrauch Abblasen | 200 [l/min] |
Schallpegel angesaugt | 72 [db(A)] |
Schallpegel frei | 82 [db(A)] |
Empfohlener Schlauchinnen- Ø Druckluft | 6 [mm] |
Empfohlener Schlauchinnen- Ø Vakuum | 9 [mm] |
Betriebstemperatur | 0 ... +45 [°C] |
Gewicht | 0.49 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen