KE15NOD
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_KE15__SALL__AIN__V1.png)
Vakuumerzeuger
Serie KE
- Besonderheiten
Komplettlösung für einfachste Installation Integrierte Ventiltechnik und Vakuumüberwachung Breites Leistungsspektrum Stromlos offen Elektronischer Vakuumschalter (KE15NOE, KE25NOE) Digitaler Vakuumschalter (KE15NOD, KE25NOD)
Technische Daten
Düsendurchmesser | 1.5 [mm] |
Evakuierungsgrad | 85 [%] |
Saugvermögen max. | 65 [l/min] |
Saugvermögen max. | 3.9 [m³/h] |
Luftverbrauch Saugen | 117 [l/min] |
Luftverbrauch Saugen | 7 [m³/h] |
Luftverbrauch Abblasen | 200 [l/min] |
Schallpegel angesaugt | 68 [db(A)] |
Schallpegel frei | 68 [db(A)] |
Betriebsdruck | 5 [bar] |
Empfohlener Schlauchinnen- Ø Druckluft | 4 [mm] |
Empfohlener Schlauchinnen- Ø Vakuum | 6 [mm] |
Betriebstemperatur | 0 ... +45 [°C] |
Gewicht | 0.28 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen